17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロッキングフック ラッチロック式 黄色

ロッキングフック ラッチロック式 黄色

通常単価(税別)
8,335円~14,779円
税込単価
9,169円~16,257円
通常出荷日:7日目

【仕様】・象印,トロリー・吊り金具,ロッキングフック。・外れ止めが無くより安全な作業が可能です。・ラッ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • YCX-13は青色です
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    YCX-13【特長】
    ・外れ止めが無くより安全な作業が可能です
    【商品仕様】
    ・ラッチロック式でより安心な玉掛け作業に
    ・破断荷重(kN):250
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4937510945056
    ・トラスココード:134-8995
    ・質量:3.2kg
    YCX-10【特長】
    ・外れ止めが無くより安全な作業が可能です
    【商品仕様】
    ・ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
    ・破断荷重(kN):160
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4937510945049
    ・トラスココード:134-9051
    ・質量:1.5kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・外れ止めが無くより安全な作業が可能です・ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
    ・破断荷重(kN):160・材質:スチール・JANコード:4937510945049・トラスココード:134-9051・質量:1.5kg・3.2t
    1個
    ・外れ止めが無くより安全な作業が可能です・ラッチロック式でより安心な玉掛け作業に
    ・破断荷重(kN):250・材質:スチール・JANコード:4937510945056・トラスココード:134-8995・質量:3.2kg・5.0t
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,335円
    ( 9,169円 )
    7日目
    14,779円
    ( 16,257円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・象印,トロリー・吊り金具,ロッキングフック。
    ・外れ止めが無くより安全な作業が可能です。
    ・ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に適しています。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • YCX-13は青色です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロッキングフック ラッチロック式 黄色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロッキングフック ラッチロック式 黄色
    ロッキングフック ラッチロック式
    [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック
    象印 グラブフック 4.2t
    オーバーヘッド式ギヤードサドル
    オーバーヘッド形ギヤード式サドル
    メーカー象印象印エスコ象印象印キトー
    通常価格8,335円-10,670円 -1,444円6,351円287,932円 -307,158円 -
    通常出荷日7日目9日目1日目7日目4日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト