17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TKK TK-150WL専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5×71M (メッキ)

通常単価(税別)
21,344
税込単価
23,478
通常出荷日:1日目

【特長】・片ロック片シンブル入りのワイヤです【商品仕様】・TK-150WL専用交換ワイヤロープ交換ワイ...

詳細を確認

    型番:

    5X71M-TK150WL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5X71M-TK150WLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5X71M-TK150WL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,344
    ( 23,478 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・片ロック片シンブル入りのワイヤです
    【商品仕様】
    ・TK-150WL専用交換ワイヤロープ交換ワイヤロープφ5×71M(メッキ)
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4571337243126
    ・トラスココード:116-5240
    ・質量:6.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TKK TK-150WL専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5×71M (メッキ)の型番5X71M-TK150WLのページです。 型番5X71M-TK150WLに関する仕様情報を記載しております。
    TKK TK-150WL専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5×71M (メッキ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TKK TK-150WL専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5×71M (メッキ)
    TKK MA-N900専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ4×100M (麻芯6×19)
    TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X60M-MA-650
    TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X40M-MA-650
    ワイヤーロープ 6072831
    ワイヤーロープΦ4×31m(6072831)
    メーカートーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケン京セラリョービ
    通常価格21,34438,13421,96314,43610,71210,712
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました