17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m NO.ET-5030-5.0M

トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m

通常単価(税別)
6,974
税込単価
7,671
通常出荷日:9日目

【特長】・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています【商品...

詳細を確認

    型番:

    NO.ET-5030-5.0M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.ET-5030-5.0Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.ET-5030-5.0M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,974
    ( 7,671 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています
    【商品仕様】
    ・パレットの荷物の結束に
    ・資材置き場等で、荷物を結束する際に
    ・完成品
    ・材質:ラチェット:鉄
    ・ベルト:超強力ポリエステル繊維
    ・JANコード:4962087701620
    ・トラスココード:117-8357
    ・質量:1.22kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5mの型番NO.ET-5030-5.0Mのページです。 型番NO.ET-5030-5.0Mに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m
    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m
    トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5m
    バイタルベルトガッチャ ベルト幅 35mm・50mm
    エンドレスタイプ
    コンドーパワーラッシング ベルト幅 38mm・50mm
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーコンドーテックトーヨーセフティーコンドーテック
    通常価格6,9746,08010,0468,606 -3,219 -5,811 -
    通常出荷日9日目9日目4日目10日目7日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました