ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ アイナット(溶融亜鉛メッキ) |
|
エスコ アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ) |
|
水本機械製作所 ステンレス リングキャッチ |
|
エスコ カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg) |

【商品仕様】
・チェーンスリング用大型マスターリンクとして
・象印大型マスターリンク4.5t
・材質:スチール
・JANコード:4937510947975
・トラスココード:134-9049
・質量:2.5kg

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) Uボルト

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 トロ車型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キトー
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)
5通常価格(税別):1,854円~

キトー
チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)
5
キトー
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) スリングフックHTL
0通常価格(税別):2,291円~

キトー
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
4.5通常価格(税別):1,344円~

象印
カップリング(アイタイプ)
0通常価格(税別):1,765円~

マーテック
ロッキングフック BK
0通常価格(税別):9,334円~

キトー
フック(チェーンスリング・ピンタイプ) ショートニングクラッチVWW
0通常価格(税別):4,108円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):2,011円~