ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイモー ボックスパレットSUS304

通常単価(税別)
114,563円
税込単価
126,019円
通常出荷日:3日目

【特長】・ステンレス製のなので耐水性・防錆製に優れています・折りたたみが簡単です・積み重ねができ、スペ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    810SU
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    810SUの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    810SU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    114,563円
    ( 126,019円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製のなので耐水性・防錆製に優れています
    ・折りたたみが簡単です
    ・積み重ねができ、スペースも節約できます
    ・丈夫で軽量です
    ・キャスターを取り付ければ運搬車にもなります
    【商品仕様】
    ・食品、薬品関連に
    ・最大積載荷重(kg):1200
    ・呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:1000×800×850
    ・最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:950×760×700
    ・脚部高さ(mm):100
    ・最大積載段数(段):4
    ・線径(mm):6.0
    ・網ピッチ(mm):50×50
    ・ゲート:半開
    ・材質:ステンレス(SUS304)表面処理:電解研磨仕上げ
    ・トラスココード:109-9029
    ・質量:50kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テイモー ボックスパレットSUS304の型番810SUのページです。 型番810SUに関する仕様情報を記載しております。
    テイモー ボックスパレットSUS304のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テイモー ボックスパレットSUS304
    ボックスパレット SUS304
    テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890
    ボックスパレット(キャスター付)
    ボックスパレット350
    ボックスパレット クロムフリー
    メーカーテイモーテイモーテイモーテイモー伊藤製作所テイモー
    通常価格114,563円131,570円33,629円20,157円 -78,051円12,479円 -
    通常出荷日3日目4日目3日目5日目〜7日目3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました