ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱HT型完全液出しタンク TU-HT500

耐熱HT型完全液出しタンク

通常単価(税別)
678,843
税込単価
746,727
通常出荷日:19日目

【特長】・ポリエチレン+ポリプロピレンの異樹脂多層成形を実現した耐熱タンクです・完全液出しが可能です・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質(本体)
    ポリエチレン
  • 材質1
    外層:ポリエチレン(PE)、内層:ポリプロピレン(PP)
  • 備考
    完成品

ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TU-HT500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TU-HT500の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質(本体)
ポリエチレン
容量
500L
トラスココード
856-9534
質量(g)
77000
材質1
外層:ポリエチレン(PE)、内層:ポリプロピレン(PP)
タンク本体(mm)外径
1000
タンク本体(mm)高さ
1490
備考
完成品
-
-

絞り込み条件

  • 容量

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タンク本体(mm)外径

  • タンク本体(mm)高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TU-HT500

容量

トラスココード

質量(g)

タンク本体(mm)外径

タンク本体(mm)高さ

最小発注数量
500L
856-9534
77000
1000
1490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678,843
( 746,727 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン+ポリプロピレンの異樹脂多層成形を実現した耐熱タンクです
・完全液出しが可能です
・ノズルなどはオプション
【用途】
・水や酸・アルカリの液体貯槽に
・温泉など高温の液体貯槽に
・発熱を伴う薬品の反応槽に

ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱HT型完全液出しタンクの型番TU-HT500のページです。 型番TU-HT500に関する仕様情報を記載しております。
耐熱HT型完全液出しタンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱HT型完全液出しタンク
耐熱MH型上部開放容器
ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)
MC型大型容器
スーパーローリータンク
PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格678,84360,417 -23,772 -48,675 -15,798 -5,013 -
通常出荷日19日目14日目〜4日目18日目〜2日目〜1日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質(本体)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
材質1外層:ポリエチレン(PE)、内層:ポリプロピレン(PP)外層:ポリエチレン(PE)、内層:ポリプロピレン(PP)本体:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)
備考完成品完成品----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました