ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱大型タンク

通常単価(税別)
285,099円~793,682円
税込単価
313,609円~873,050円
通常出荷日:19日目

【特長】・特殊多層成形を施した耐熱タンクです・回転成形技術とスイコーのノウハウを基にポリエチレン+ポリ...

詳細を確認

ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 容量

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 外径(mm)

  • タンク本体(mm)マンホール

  • タンク本体(mm)外径

  • タンク本体(mm)高さ

  • タンク本体(mm)全高

  • タンク本体(mm)肉厚

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

容量

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

外径(mm)

タンク本体(mm)マンホール

タンク本体(mm)外径

タンク本体(mm)高さ

タンク本体(mm)全高

タンク本体(mm)肉厚

用途

外層材質

内層材質

内容量

最小発注数量
ポリプロピレン
3000L
457-0111
143000.0
外層:ポリエチレン(PE)
内層:ポリプロピレン(PP)
1625
φ380
-
1625
2005
10.0
水や酸・アルカリの液体貯槽に。 温泉など高温の液体貯槽に。 発熱を伴う薬品の反応槽に。
ポリエチレン(PE)
ポリプロピレン(PP)
1台
1個
ポリプロピレン
500L
457-0138
39000.0
外層:ポリエチレン(PE)
内層:ポリプロピレン(PP)
1000
φ340
-
710
880
8.0
水や酸・アルカリの液体貯槽に。 温泉など高温の液体貯槽に。 発熱を伴う薬品の反応槽に。
ポリエチレン(PE)
ポリプロピレン(PP)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
793,682円
( 873,050円 )
19日目
285,099円
( 313,609円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊多層成形を施した耐熱タンクです
・回転成形技術とスイコーのノウハウを基にポリエチレン+ポリプロピレンの異樹脂多層成形を実現した耐熱タンクです
・耐熱PVCの密閉マンホールを使用しています
【用途】
・水や酸・アルカリの液体貯槽に
・温泉など高温の液体貯槽に
・発熱を伴う薬品の反応槽に

ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱大型タンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱大型タンク
MC型大型容器
耐熱HT型完全液出しタンク
耐熱MH型上部開放容器
廃油タンク
YB型ローリータンク
メーカースイコースイコースイコースイコーオーティ・マットーダイライト
通常価格285,099円-43,787円 -776,347円55,215円 -114,612円18,956円 -
通常出荷日19日目18日目〜19日目14日目〜8日目5日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト