17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

    ご注意

    • 製品寸法公差は±1.5%です。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    MD-500H
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MD-500Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MD-500H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,792円
    ( 62,471円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです
    【商品仕様】
    ・簡易貯蔵用
    ・簡易運搬用
    ・使用温度範囲:-20-40℃
    ・備考:丸型
    ・胴径×高さ(mm):φ800×1170
    ・容量(L):500
    ・タンク本体(mm)外径:800
    ・タンク本体(mm)高さ:1170
    ・材質:ポリエチレン(PE)
    ・トラスココード:856-9360
    ・質量:20kg

    ご注意

    • 製品寸法公差は±1.5%です。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500Lの型番MD-500Hのページです。 型番MD-500Hに関する仕様情報を記載しております。
    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L
    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型200L
    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型50L
    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L
    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型300L
    スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型20L
    メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
    通常価格56,792円28,051円9,985円16,261円33,594円7,019円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました