17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンバケット#23NB SK-BU23NB-GLL

サンコー サンバケット#23NB

通常単価(税別)
8,750円
税込単価
9,625円
通常出荷日:6日目

【特長】・底面強度とハンドル強度を高め、重量や熱による変形を抑制します【商品仕様】・ハンドル付・容量(...

詳細を確認

    型番:

    SK-BU23NB-GLL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SK-BU23NB-GLLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-BU23NB-GLL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,750円
    ( 9,625円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・底面強度とハンドル強度を高め、重量や熱による変形を抑制します
    【商品仕様】
    ・ハンドル付
    ・容量(L):23.1
    ・色:ライトグレー
    ・外形寸法(mm)間口:502
    ・外形寸法(mm)奥行:332
    ・外形寸法(mm)高さ:200
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:502×332×200
    ・有効内寸(mm)奥行:260
    ・有効内寸(mm)間口:422
    ・有効内寸(mm)高さ:168
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:422×260×168
    ・適用カード差し(別売):T2型
    ・材質:PP
    ・トラスココード:121-6515
    ・質量:2190g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンバケット#23NBの型番SK-BU23NB-GLLのページです。 型番SK-BU23NB-GLLに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンバケット#23NBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンバケット#23NB
    サンバケット
    サンバケット (取手付)
    サンバケット ポリプロピレン(PP)
    リス NFコンテナーNF-M23P浅 DB/B
    サンコー SNコンテナーN#14 ライトグレー/オレンジ
    メーカー三甲三甲三甲三甲岐阜プラスチック工業三甲
    通常価格8,750円2,794円 -3,680円 -6,534円 -5,241円7,549円
    通常出荷日6日目4日目1日目5日目〜4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました