ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 折りたたみコンテナ用連結金具セット

TRUSCO 折りたたみコンテナ用連結金具セット ND-KN
通常単価(税別)
1,986円
税込単価
2,185円
通常出荷日:1日目

2個の折りたたみコンテナを連結するための金具です。2個1セットで使用します。・1個の注文で1セット(金...

詳細を確認

型番:

ND-KN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ND-KNの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ND-KN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,986円
( 2,185円 )
1日目

詳細情報

基本情報

2個の折りたたみコンテナを連結するための金具です。2個1セットで使用します。
・1個の注文で1セット(金具2個)となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 折りたたみコンテナ用連結金具セットの型番ND-KNのページです。 型番ND-KNに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 折りたたみコンテナ用連結金具セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 折りたたみコンテナ用連結金具セット
扉付き折り畳みコンテナー 本体+フタ+台車+連結金具
折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレート
扉付折りたたみコンテナ台車セット
TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入
TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)
メーカートラスコ中山アズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,986円2,621円 -475円 -46,445円4,596円1,535円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました