ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
nitoms 高性能透明梱包テープ |

【特長】
・静電気防止ブラシ(大)です
【商品仕様】
・半導体工場・研究所での静電気除去
・寸法:W135×H50×D70mm
・材質:本体:プラスチック
・ブラシ:ナイロン(カーボン入)
・JANコード:4983621880090
・トラスココード:849-9580
・質量:113g

八幡ねじ
カッティングスポンジ

積水テクノ成型
STC型コンテナ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタック・アンド・オプティーク
ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ
4通常価格(税別):2,167円~

ホーザン
ESDパーツトレー F-14
0通常価格(税別):630円

アトム興産
導電性ペタペン ペンゴム
0通常価格(税別):7,058円~

アズワン
導電バット
0通常価格(税別):1,308円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,487円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):961円~