ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンコー オリコンEP47A

サンコー オリコンEP47A SK-EP47A-BL
通常単価(税別)
7,263
税込単価
7,989
通常出荷日:6日目

【特長】・1111サイズパレットに平面6個ぴったり積載できます【商品仕様】・レタス、キャベツ収納用・容...

詳細を確認

型番:

SK-EP47A-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-EP47A-BLの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-EP47A-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,263
( 7,989 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1111サイズパレットに平面6個ぴったり積載できます
【商品仕様】
・レタス、キャベツ収納用
・容量(L):47.4
・色:ブルー
・外形寸法(mm)奥行:365
・外形寸法(mm)間口:540
・外形寸法(mm)高さ:295
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:540×365×295
・有効内寸(mm)奥行:336
・有効内寸(mm)間口:513
・有効内寸(mm)高さ:275
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:513×336×275
・折りたたみ高さ(mm):61
・適用カード差し(別売):一体式
・タイプ:オープンタイプ
・1100各パレット積載数(個):平面6個
・材質:PP
・トラスココード:121-8036
・質量:1695g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー オリコンEP47Aの型番SK-EP47A-BLのページです。 型番SK-EP47A-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンコー オリコンEP47Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー オリコンEP47A
オリコン EP50A 青
オリコン EP41A 青
オリコン EP39A
サンコー オリコンP300B 559770
オリコン EP29AーB
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,2634,8755,1873,939 -29,0502,191 -
通常出荷日6日目8日目8日目1日目〜1日目4日目〜

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました