ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
エスコ EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー【2~4個入り】 |

【商品仕様】
・ワンタッチ取付タイプのカード差
・対応コンテナ:OC-40L・50L・55B・95B、MGC-50・75
・トラスココード:125-5679
・質量:22g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

積水テクノ成型
S型コンテナ(容量22~180L)
4通常価格(税別):4,330円~

トラスコ中山
S型透明コンテナ
5通常価格(税別):3,464円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~