ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |


【特長】
・長辺方向へのスライドスタッキング機構により陳列棚に並べやすいです
【商品仕様】
・鋳造部品保管・搬送用
・容量(L):18.2
・色:ブルー/ライトブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:538×350×135
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:483×295×115
・材質:PP
・トラスココード:121-8135
・質量:1140g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

アステージ
NWボックス
5通常価格(税別):2,065円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,890円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~