17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックス#10-7 中仕切L SK-NJ-L-TM

サンコー サンボックス#10-7 中仕切L

通常単価(税別)
825
税込単価
908
通常出荷日:6日目

【特長】・中仕切S・Lの組合せで、最大6×4分割です【商品仕様】・サンボックス#10-7用中仕切・色:...

詳細を確認

    型番:

    SK-NJ-L-TM
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    サンコー サンボックス#10-7 中仕切L 製品特長・仕様

    SK-NJ-L-TMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-NJ-L-TM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    825
    ( 908 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・中仕切S・Lの組合せで、最大6×4分割です
    【商品仕様】
    ・サンボックス#10-7用中仕切
    ・色:透明
    ・材質:PP
    ・トラスココード:121-9647
    ・質量:69g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンボックス#10-7 中仕切Lの型番SK-NJ-L-TMのページです。 型番SK-NJ-L-TMに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンボックス#10-7 中仕切Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンボックス#10-7 中仕切L
    サンコー サンボックス#10-7 中仕切S
    サンボックス ♯36C 35.7L
    サンボックス #10-4フタ 緑
    サンコー カード差し7型 透明
    サンボックス #K-10B 灰
    メーカー三甲三甲三商三甲三甲三甲
    通常価格8255614,7652,3423163,317
    通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました