17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックス#31-2 SK-31-2-YE

サンコー サンボックス#31-2

通常単価(税別)
6,444
税込単価
7,088
通常出荷日:6日目

【特長】・小さな内側コーナーRにより、箱形の収納物でも角がつぶれにくいです【商品仕様】・底面強度抜群・...

詳細を確認

    型番:

    SK-31-2-YE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    サンコー サンボックス#31-2 製品特長・仕様

    SK-31-2-YEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-31-2-YE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,444
    ( 7,088 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小さな内側コーナーRにより、箱形の収納物でも角がつぶれにくいです
    【商品仕様】
    ・底面強度抜群
    ・容量(L):30.5
    ・色:イエロー
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:636×437×140
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:580×388×124
    ・材質:PP
    ・トラスココード:121-1786
    ・質量:1900g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンボックス#31-2の型番SK-31-2-YEのページです。 型番SK-31-2-YEに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンボックス#31-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンボックス#31-2
    サンボックス #2Sフタ
    サンボックス #14-2B
    サンボックス #36ー2フタ
    サンコー サンボックス#20-4
    サンコー カード差し2型 透明
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格6,4446143,3812,9975,460316
    通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました