17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンコークミコンJ565L ライトグレー SKJ565LGLL-3020

サンコー サンコークミコンJ565L ライトグレー

通常単価(税別)
14,056円
税込単価
15,462円
通常出荷日:8日目

【特長】・1012・1111サイズにぴったり積載できる平面600×500mmサイズの大型軽量コンテナー...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SKJ565LGLL-3020
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    サンコー サンコークミコンJ565L ライトグレー 製品特長・仕様

    SKJ565LGLL-3020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKJ565LGLL-3020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,056円
    ( 15,462円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1012・1111サイズにぴったり積載できる平面600×500mmサイズの大型軽量コンテナー
    ・各パーツの脱着が可能です
    ・各種TP規格コンテナーと相互嵌合が可能です
    【商品仕様】
    ・容量(L):132
    ・色:ライトグレー
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×500×510
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:556×456×495
    ・適用カード差し(別売):4辺5型、97型、102型
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・トラスココード:121-1746
    ・質量:3.2kg

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンコークミコンJ565L ライトグレーの型番SKJ565LGLL-3020のページです。 型番SKJ565LGLL-3020に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンコークミコンJ565L ライトグレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンコークミコンJ565L ライトグレー
    サンテナーB ライトグレー
    サンボックス #36-2J 青
    コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)
    サンボックス #11 ライトグレー
    軽量コンテナ(ライトグレー)
    メーカー三甲三甲三甲エスコ三甲エスコ
    通常価格14,056円6,100円8,017円1,572円 -4,149円8,503円 -
    通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました