17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックスC-5フタノンノコ

通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:1日目

【特長】・小物部品の付着を防止する特殊デザインです。【用途】・サンボックスCシリーズ、TP33*シリー...

詳細を確認
  • 外形間口 (mm)
    332
  • 外形奥行 (mm)
    332
  • 外形高さ (mm)
    23
  • JANコード
    4983049000230
  • トラスココード
    115-7034
  • 質量(g)
    265.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

SK-C-5F
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-C-5Fの仕様・寸法情報

外形間口(mm)
332
外形奥行(mm)
332
外形高さ(mm)
23
JANコード
4983049000230
トラスココード
115-7034
質量(g)
265.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-C-5F
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物部品の付着を防止する特殊デザインです。
【用途】
・サンボックスCシリーズ、TP33*シリーズ用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンボックスC-5フタノンノコの型番SK-C-5Fのページです。 型番SK-C-5Fに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンボックスC-5フタノンノコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンボックスC-5フタノンノコ
サンコー サンボックス12-6フタ
サンボックス #330フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンバケット #120NBフタ
テンバコ Kフタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,0991,8101,4041,7426,4603,368
通常出荷日1日目1日目2日目1日目6日目6日目
外形間口(mm)332423344-699670
外形奥行(mm)332290344-542462
外形高さ(mm)232624-31出荷単位(個)43
JANコード498304900023049830490001174983049363366498304930184949830493992594560122310471
トラスココード115-7034115-5334217-8120761-6546217-4749217-4867
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました