ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください

【特長】
・TP44・シリーズ外寸じゃら20mm控えたサイズです
【商品仕様】
・TP44・サイズの透明フタ
・色:透明
・外形寸法(mm)間口:483
・外形寸法(mm)奥行:483
・外形寸法(mm)高さ:24
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:483×483×24
・材質:PP
・トラスココード:121-6553
・質量:560g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):581円~

積水テクノ成型
S型コンテナ(容量22~180L)
4通常価格(税別):4,088円~

三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
0通常価格(税別):1,685円~

三甲
テンバコ
4.3通常価格(税別):1,502円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):646円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):414円~