17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリーム SK3161.5C

サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリーム

通常単価(税別)
16,884
税込単価
18,572
通常出荷日:8日目

【特長】・内容物に合わせたコンテナ選定が容易でモジュールが可能です

型番:

SK3161.5C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリーム 製品特長・仕様

SK3161.5Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
クリーム
容量(L)
68.7
外形間口(mm)
1843
外形奥行(mm)
335
外形高さ(mm)
149
トラスココード
108-4923
質量(g)
4350.000
適合カード差し(別売)
4辺19、19-3、98、103型

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK3161.5C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,884
( 18,572 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物に合わせたコンテナ選定が容易でモジュールが可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリームの型番SK3161.5Cのページです。 型番SK3161.5Cに関する仕様情報を記載しております。
サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー TPボックス TP3161.5取手+水抜き孔有 クリーム
TPボックス TP483L クリーム
TPボックス TP464L クリーム
TPボックス TP484L クリーム
TPボックス TP342
TPボックス TP384L
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格16,88410,1829,03011,9253,7948,652
通常出荷日8日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプボックス型コンテナ-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
クリームクリームクリームクリームグリーンクリーム
容量(L)68.710210813124.987
外形間口(mm)1843-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました