17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンボックス12-6フタ

通常単価(税別)
1,810
税込単価
1,991
通常出荷日:1日目

【特長】・防塵性に優れ外寸ぴったりの被せフタです。【用途】・サンボックス#8-6、#12-6用フタ

  • クリア
  • 外形間口 (mm)
    423
  • 外形奥行 (mm)
    290
  • 外形高さ (mm)
    26
  • 適合コンテナ
    SK-8-6、SK-12-6
  • JANコード
    4983049000117
  • トラスココード
    115-5334
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

SK-12-6F-TM
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-12-6F-TMの仕様・寸法情報

クリア
外形間口(mm)
423
外形奥行(mm)
290
外形高さ(mm)
26
適合コンテナ
SK-8-6、SK-12-6
JANコード
4983049000117
トラスココード
115-5334
質量(g)
330.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-12-6F-TM
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,810
( 1,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵性に優れ外寸ぴったりの被せフタです。
【用途】
・サンボックス#8-6、#12-6用フタ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス12-6フタの型番SK-12-6F-TMのページです。 型番SK-12-6F-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンボックス12-6フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンボックス12-6フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用
TRW型コンテナ用フタ
A型,IS型コンテナ フタ
Fシリーズ エコキャップ再生コンテナ 用フタ
メーカー三甲三甲岐阜プラスチック工業積水テクノ成型DICプラスチックトラスコ中山
通常価格1,8101,7421,265 -3,4801,7161,400
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
クリアブルーブルーブルークリームブルー
外形間口(mm)423--600431423
外形奥行(mm)290--400301290
外形高さ(mm)26-19303236.5
適合コンテナSK-8-6、SK-12-6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト