ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1559円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
小型樹脂ケース マスターボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):5566円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3890円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):2983円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8254円~
通常出荷日:3日目
サカエ
中量作業台CBタイプ 移動式
サカエ
通常価格(税別):47365円~
通常出荷日:3日目


【特長】
・積載物の角のつぶれを極力防止する最小限のコーナーR
【商品仕様】
・片面四方差し
・最大動荷重(kg):1000
・最大静荷重(kg):4000
・色:ブルー
・間口(mm):1200
・奥行(mm):1060
・高さ(mm):140
・差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):255×88
・差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):252×88
・中央桁幅(mm):250
・材質:PP
・トラスココード:136-1173
・質量:18.2kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):4,698円

トラスコ中山
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
5通常価格(税別):7,121円

トラスコ中山
パレットカバー(透明タイプ)
3通常価格(税別):6,785円~

日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ
0通常価格(税別):8,386円~

日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材タイプ
0通常価格(税別):5,014円~

三甲
プラスチックパレット(キャスター付)
0通常価格(税別):31,225円

SANYU PRINTING
紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー キープサーモUV
0通常価格(税別):4,822円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~