ファクトリーサプライ用品技術窓口
MISM(ミズム)
吸い取る油・水兼用パレットシート【20個入り】
MISM(ミズム)
通常価格(税別):24,515円~
通常出荷日:1日目
MISM(ミズム)
MISM 吸い取る油 水兼用パレットシート【20個入り】
MISM(ミズム)
通常価格(税別):20,335円~
通常出荷日:8日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):2,374円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):462円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1,792円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):2,321円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ヒシ
S型コンテナ 2.6L~56.3L
通常価格(税別):887円~
通常出荷日:1日目 ~

閲覧中の商品と併せてご検討ください

【特長】
・外周端面R封止品です
・パレットデッキ面に装着することにより、積載物へのメッシュ跡付きの防止になります
【商品仕様】
・医薬品・食品用段ボールの荷痛み防止用
・リスパレットシート1395×1095
・材質:ポリプロピレン(PP)
・JANコード:4938233608464
・トラスココード:859-7241
・質量:1.2kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
3.8通常価格(税別):4,935円

日本プラパレット
プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ
5通常価格(税別):4,954円~

トラスコ中山
トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114
5通常価格(税別):7,478円

大阪タイユー
パレット回転機 マワール
4通常価格(税別):44,560円~

岐阜プラスチック工業
パレットボックス(分解収納タイプ) フタ
0通常価格(税別):21,076円

岐阜プラスチック工業
パレットボックス(分解収納タイプ)
0通常価格(税別):81,727円

エスコ
1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)
0通常価格(税別):7,672円

トラスコ中山
TRUSCO 大物養生Cappie
0通常価格(税別):863円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~