ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |



【特長】
・キャスター付きで機動性に優れた大型カートです
【商品仕様】
・大型回収カート
・約W1280×D760×H993mm
・材質:本体・フタ:ポリエチレン
・ハンドル:スチールに黒クロメートメッキ
・トラスココード:855-0901
・質量:42.5kg

積水テクノ成型
ダストカート300/500


コニシ
FRP補修剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):10,605円

アズワン
耐火ゴミ箱
5通常価格(税別):26,746円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
0通常価格(税別):3,541円~

リス
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
0通常価格(税別):10,873円~

エスコ
ダストボックス(蓋付/グレー)
0通常価格(税別):4,534円~

積水テクノ成型
積水 ポリダスター本体(ストーン)
0通常価格(税別):4,773円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~