ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テラモト テラモト ダストボックスDX DS-224-205-0 |
|
エレクター ブルートコンテナ ドーリー |
|
Richell キャリングカートN 本体・フットブレーキ |



【特長】
・キャスター付きで機動性に優れた大型カートです
【商品仕様】
・大型回収カート
・約W1280×D760×H993mm
・材質:本体・フタ:ポリエチレン
・ハンドル:スチールに黒クロメートメッキ
・トラスココード:855-0900
・質量:41kg

カイスイマレン
ダストカート 100~660L

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)

スイコー
角型容器SK型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO 連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
0通常価格(税別):2,810円~

ジョインテックス(プラス)
持ち手付ゴミ箱丸型
0通常価格(税別):656円~

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
0通常価格(税別):2,520円~

トラスコ中山
エコペタルペールスリム
0通常価格(税別):2,211円~

トラスコ中山
キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
0通常価格(税別):9,408円~

新輝合成
エコペールEM本体
0通常価格(税別):2,143円~

新輝合成
セレクトペ-ルNC-45本体
0通常価格(税別):2,078円

テラモト
シャン45エコ
0通常価格(税別):921円

アイリスオーヤマ
丸型ペールフタ
0通常価格(税別):1,668円