ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス ダストポット OM-10S |
|
カイスイマレン ダストカート 100~660L |
|
トラスコ中山 エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L |



【特長】
・コンパクトサイズで狭い場所でも設置しやすくなっています
・蓋・本体一体形成品なので、雨水侵入や汚水漏れを防ぎます
【商品仕様】
・大型回収カート
・約W885×D730×H1100mm
・材質:ポリエチレン
・トラスココード:855-0897
・質量:20kg

Richell
分別ストッカー W220C(ベージュ)

トラスコ中山
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テラモト
ダストカーSD
4通常価格(税別):16,339円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

トラスコ中山
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
0通常価格(税別):2,898円~

ジャストライト
オイリーウエスト缶 23~79L
0通常価格(税別):23,886円~

新輝合成
セレクトペ-ルNC-45本体
0通常価格(税別):2,078円

トラスコ中山
PPペール
0通常価格(税別):3,267円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~