ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト フリーポケット BLブルー DS-232-650-3

通常単価(税別)
2,025円
税込単価
2,228円
通常出荷日:6日目

【特長】・BMダストカーオーダーポケットです【商品仕様】・サイズ:約W264×H325mm・材質:ナイ...

詳細を確認

    型番:

    DS-232-650-3
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    DS-232-650-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DS-232-650-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,025円
    ( 2,228円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・BMダストカーオーダーポケットです
    【商品仕様】
    ・サイズ:約W264×H325mm
    ・材質:ナイロン100%
    ・JANコード:4904771754239
    ・トラスココード:855-1013
    ・質量:112g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テラモト フリーポケット BLブルー DS-232-650-3の型番DS-232-650-3のページです。 型番DS-232-650-3に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト フリーポケット BLブルー DS-232-650-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト フリーポケット BLブルー DS-232-650-3
    テラモト ポケットベース BLブルー
    テラモト エコン ダストボックス#90 蓋 ブルー DS-220-402-3
    テラモト エコポケット 一般ゴミ用 白
    テラモト エコポケット かん・びん用 白
    テラモト ダストカート DS-224-223-0
    メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
    通常価格2,025円2,025円10,366円3,838円3,838円151,589円
    通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました