17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ くず入れ NDS045-Y NDS045-Y

ナイキ くず入れ NDS045-Y

通常単価(税別)
11,513
税込単価
12,664
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・くず入れ・トラスココード:118-3864・質量:2.2kg

    型番:

    NDS045-Y
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ くず入れ NDS045-Y  製品特長・仕様

    NDS045-Yの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NDS045-Y
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,513
    ( 12,664 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・くず入れ
    ・トラスココード:118-3864
    ・質量:2.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ くず入れ NDS045-Yの型番NDS045-Yのページです。 型番NDS045-Yに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ くず入れ NDS045-Yのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ くず入れ NDS045-Y
    ナイキ くず入れ
    くず入れ
    くず入れ 角型
    パークくず入れ
    くず入れ丸型
    メーカーナイキナイキナイキリス山崎産業リス
    通常価格11,51328,2215,777801 -6,666676 -
    通常出荷日14日目19日目91日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました