17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m MR1422105

テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m

通常単価(税別)
187,777
税込単価
206,555
通常出荷日:4日目

【特長】・弾力性が良く、安全性の高いゴムマットです【商品仕様】・工場等の作業場、通路などに・規格サイズ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    MR1422105
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MR1422105の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MR1422105
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    187,777
    ( 206,555 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・弾力性が良く、安全性の高いゴムマットです
    【商品仕様】
    ・工場等の作業場、通路などに
    ・規格サイズ:1m巾×20m
    ・材質:合成ゴム
    ・JANコード:4904771138657
    ・トラスココード:855-0924
    ・質量:135kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20mの型番MR1422105のページです。 型番MR1422105に関する仕様情報を記載しております。
    テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m
    テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m
    テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m
    テラモト 筋入ゴム 5mm厚 緑 1m×20m
    テラモト 筋入ゴム 3mm厚 緑 1m×20m
    テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚
    メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
    通常価格187,777235,49483,045181,81291,187109,621
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト