ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
高森コーキ 鏡の鱗状痕落としジェット |
|
ヘンケル LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用) |
|
アズマ工業 azuma ガラス拭きウェットシート20P AZ791 (20枚入)【20個入り】 |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ハンドル部の「長さ」「しなり」「角度」、ヘッド部の「サイズ」「形状」「クッション性」にこだわり抜いたハンディワイパーです
・運転席に座った状態でフロントガラスの隅から隅までを均一な力で拭き上げることができ、「窓フクピカ」のクリーニング性能との相乗効果で、ラクで確実にクリーニングできます
【商品仕様】
・自動車ガラスの清掃用
・ハンディワイパー付で、手の届かないガラスの汚れ・油膜落とし用
・材質:ワイパー:ハンドル:PP、ヘッド:PP、クッション部:ウレタン
・窓フクピカ:成分:アルコール、シート素材:合成繊維
・JANコード:4975759040859
・トラスココード:120-8548
・質量:152g


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

小林製薬
メガネクリーナふきふき 40包
5通常価格(税別):951円

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,657円~

エスコ
200ml めがねクリーナー/詰替用
5通常価格(税別):653円~

アズワン
アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6
4.4通常価格(税別):1,278円

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
4通常価格(税別):5,786円

ムラテックKDS
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
0通常価格(税別):3,828円