17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギン レプラコート 中性樹脂 6379

ペンギン レプラコート 中性樹脂

通常単価(税別)
21,086円
税込単価
23,195円
通常出荷日:4日目

【特長】・環境に優しい汎用中性タイプです・中性剥離剤で剥離作業も可能です【商品仕様】・化学製品床材の表...

詳細を確認

    型番:

    6379
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    6379の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6379
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,086円
    ( 23,195円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境に優しい汎用中性タイプです
    ・中性剥離剤で剥離作業も可能です
    【商品仕様】
    ・化学製品床材の表面保護と艶出しに
    ・標準使用量:1200-1800m2/18L(1回塗り)
    ・ISO14001、9001認証取得工場製
    ・容量(L):18
    ・JANコード:4976560063792
    ・トラスココード:124-6759
    ・質量:19kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペンギン レプラコート 中性樹脂の型番6379のページです。 型番6379に関する仕様情報を記載しております。
    ペンギン レプラコート 中性樹脂のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンギン レプラコート 中性樹脂
    エコ中性床クリーナー
    シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L
    ペンギン ワックス スーパーコアUレジェンド 18L
    プロコート・デルタ
    樹脂ワックスバリア機能付き低臭コート
    メーカーペンギン友和ディバーシーペンギン横浜油脂工業ユシロ化学
    通常価格21,086円8,027円23,983円18,364円13,296円24,863円
    通常出荷日4日目7日目6日目1日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました