17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニイタカ メタルクリーナー 1L 299800

ニイタカ メタルクリーナー 1L

通常単価(税別)
3,020円
税込単価
3,322円
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレス、アルミ、真鍮などに付着した汚れを素早く除去します・防錆剤配合です【商品仕様】・希...

詳細を確認

    ご注意

    • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋の着用、その他薬剤とは混ぜないで下さい。

    型番:

    299800
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    299800の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    299800
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,020円
    ( 3,322円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス、アルミ、真鍮などに付着した汚れを素早く除去します
    ・防錆剤配合です
    【商品仕様】
    ・希釈倍率:原液
    ・奥行(mm):60
    ・高さ(mm):275
    ・幅(mm):115
    ・材質:主成分:界面活性剤、有機酸、グリコール系溶剤、水
    ・トラスココード:118-8375
    ・質量:1.1kg

    ご注意

    • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋の着用、その他薬剤とは混ぜないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニイタカ メタルクリーナー 1Lの型番299800のページです。 型番299800に関する仕様情報を記載しております。
    ニイタカ メタルクリーナー 1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニイタカ メタルクリーナー 1L
    1.0L/2.0L パイプクリーナー
    ニイタカ エレナックス 500ml
    コンクリートクリーナー 1L/本・4L/本
    ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kg
    シンプルグリーン1L(詰替用)
    メーカーニイタカエスコニイタカワイエステックニイタカムラテックKDS
    通常価格3,020円1,249円2,625円1,394円 -5,145円1,347円
    通常出荷日5日目1日目5日目3日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました