17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
ミスミ
  • <
  • >
ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kg 230830

ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kg

通常単価(税別)
5,145円
税込単価
5,660円
通常出荷日:5日目

【特長】・エアコンや冷蔵庫のアルミフィンに付着した汚れを落とす洗浄剤です【商品仕様】・エアコン・冷蔵庫...

詳細を確認

    ご注意

    • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋の着用、アルミフィンが腐食するので2分以上の放置はしないで下さい。

    型番:

    230830
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    230830の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    230830
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,145円
    ( 5,660円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エアコンや冷蔵庫のアルミフィンに付着した汚れを落とす洗浄剤です
    【商品仕様】
    ・エアコン・冷蔵庫などのアルミフィンの洗浄に
    ・希釈倍率:頑固な汚れには2-5倍、軽度な汚れには5-15倍
    ・奥行(mm):218
    ・高さ(mm):297
    ・幅(mm):218
    ・材質:主成分:アルカリ剤(水酸化ナトリウム・水酸化カリウム)、界面活性剤、金属イオン封鎖剤
    ・JANコード:4975657230253
    ・トラスココード:118-8397
    ・質量:11kg

    ご注意

    • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋の着用、アルミフィンが腐食するので2分以上の放置はしないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kgの型番230830のページです。 型番230830に関する仕様情報を記載しております。
    ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニイタカ アルミフィン洗浄剤 10Kg
    10kg アルミフィンクリーナー・中和剤
    復活洗浄剤 (アルミ用)
    ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kg
    10kg アルミフィンクリーナー中和剤
    Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
    メーカーニイタカエスコカンペハピオニイタカエスコ横浜油脂工業
    通常価格5,145円11,702円2,344円 -4,777円12,116円1,198円
    通常出荷日5日目1日目1日目〜5日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました