17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤナギ研究所 グリス洗浄剤 JRK-GTA 18L缶 JRK-GTA-K

ヤナギ研究所 グリス洗浄剤 JRK-GTA 18L缶

通常単価(税別)
26,689円
税込単価
29,358円
通常出荷日:5日目

【特長】・複数の溶剤を配合し多様な汚れに対応しています【商品仕様】・焼き付いた汚れ、グリス状の汚れの洗...

詳細を確認

    ご注意

    • 必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。

    型番:

    JRK-GTA-K
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    JRK-GTA-Kの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JRK-GTA-K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,689円
    ( 29,358円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・複数の溶剤を配合し多様な汚れに対応しています
    【商品仕様】
    ・焼き付いた汚れ、グリス状の汚れの洗浄に
    ・整備工場、器具などの洗浄に
    ・容量(L):18
    ・材質:主成分:界面活性剤、有機溶剤、リモネン、安定化剤
    ・JANコード:4571288639283
    ・トラスココード:857-5193
    ・質量:18kg

    ご注意

    • 必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤナギ研究所 グリス洗浄剤 JRK-GTA 18L缶の型番JRK-GTA-Kのページです。 型番JRK-GTA-Kに関する仕様情報を記載しております。
    ヤナギ研究所 グリス洗浄剤 JRK-GTA 18L缶のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤナギ研究所 グリス洗浄剤 JRK-GTA 18L缶
    18Lアスファルト用洗浄剤
    18L油分散洗浄剤
    18L部品洗浄剤(工業用)
    18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)
    18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)
    メーカーヤナギ研究所エスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格26,689円19,851円12,697円36,440円10,337円19,736円
    通常出荷日5日目1日目2日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました