17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80m 27-M

ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80m【10個入り】

通常単価(税別)
8,935円
税込単価
9,829円
通常出荷日:6日目

【特長】・テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています・ステンレス...

詳細を確認

    ご注意

    • テープは別売りです。

    型番:

    27-M
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    27-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    27-M
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,935円
    ( 9,829円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています
    ・ステンレス製の為、さびにくく丈夫です
    ・80mm幅テープ用のハンドルです
    【商品仕様】
    ・食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去
    ・テープサイズ:80mm幅×90周
    ・幅(mm):80
    ・長さ(mm):270
    ・材質:シャフト:ステンレス
    ・キャップ:ポリエチレン
    ・JANコード:4548890067872
    ・トラスココード:120-2091
    ・質量:1.4kg

    ご注意

    • テープは別売りです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80mの型番27-Mのページです。 型番27-Mに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80m
    衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-S
    粘着ローラー用ステンレスハンドル
    粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH
    粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
    ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m
    メーカーミドリ安全ミドリ安全キャニオンアズワントラスコ中山ガードナー
    通常価格8,935円11,795円7,116円6,032円 -10,850円1,607円
    通常出荷日6日目1日目11日目9日目〜1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました