17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(23) SSC-150-23

スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(23)

通常単価(税別)
128,064円
税込単価
140,870円
通常出荷日:8日目

【特長】・簡単取付可能な高圧洗浄機オプションノズルです・送風機用ダクトホース・貯水タンク等の洗浄に最適...

詳細を確認

    型番:

    SSC-150-23
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SSC-150-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SSC-150-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    128,064円
    ( 140,870円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単取付可能な高圧洗浄機オプションノズルです
    ・送風機用ダクトホース・貯水タンク等の洗浄に最適です
    【商品仕様】
    ・送風機用ダクトホース・貯水タンク等の洗浄
    ・最大温度(℃):常温-90
    ・ノズル(個):2
    ・ランス長さ:900L
    ・接続金具:クイックカプラーメス
    ・常用設定圧力(MPa):20.0
    ・トラスココード:135-8735
    ・質量:5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(23)の型番SSC-150-23のページです。 型番SSC-150-23に関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(23)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(23)
    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16)
    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(30)
    エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
    スーパー工業 ストレーナ 円筒形 1 150メッシュ
    アサダ バリアブルガン 16/150G・18/150・16/215用 QC仕様
    メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業ケルヒャースーパー工業アサダ
    通常価格128,064円128,064円128,064円875,876円16,317円59,946円
    通常出荷日8日目8日目8日目2日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました