17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)

通常単価(税別)
470,352
税込単価
517,387
通常出荷日:4日目

【特長】・誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています・メンテナンス性の高い大型メンテ...

詳細を確認

    型番:

    SEK-1315SSV
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SEK-1315SSVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SEK-1315SSV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    470,352
    ( 517,387 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています
    ・メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています
    【商品仕様】
    ・空調機器のフィルター・ダクト洗浄
    ・塗装前の外壁洗浄
    ・自家用車の洗浄
    ・牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄
    ・エンジン:空冷4サイクルガソリンエンジン
    ・給水方式:自吸式
    ・燃料タンク:10L
    ・燃料:ガソリン
    ・満タン時最大使用時間:240分
    ・吐出水量(L/min):13
    ・吐出圧力(MPa):15.0
    ・幅(mm):517
    ・奥行(mm):634
    ・高さ(mm):526
    ・JANコード:4589413150251
    ・トラスココード:102-6513
    ・質量:58.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)の型番SEK-1315SSVのページです。 型番SEK-1315SSVに関する仕様情報を記載しております。
    スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)
    スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-2008SSV(防音型)
    エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
    ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機
    エンジン式 高圧洗浄機
    エンジン式高圧洗浄機
    メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業工進
    通常価格470,352452,874308,750 -662,344 -1,465,71470,762
    通常出荷日4日目4日目8日目8日目〜22日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト