17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

くず入れ 角型
リス
ジャンボペール HGシリーズ
カイスイマレン
リンレイ ROOK14ミニ2
リンレイ
Danax クランツレ 手押しスイーパー 1+1 50077

Danax クランツレ 手押しスイーパー 1+1

通常単価(税別)
176,074
税込単価
193,681
通常出荷日:4日目

【特長】・金属製フレーム、駆動もVベルトを使用した高耐久モデルです・ブラシ高さも調節できるので、堆積し...

詳細を確認

    型番:

    50077
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    50077の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    50077
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    176,074
    ( 193,681 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属製フレーム、駆動もVベルトを使用した高耐久モデルです
    ・ブラシ高さも調節できるので、堆積した土なども多少の凹凸があっても回収できます
    ・農家の納屋など、堆積した土埃等の回収を優れた耐久力で行います
    【商品仕様】
    ・作業幅:670mm
    ・タンク容量:40L
    ・センターブラシ:1本、サイドブラシ1本
    ・材質:ボディ:アルミ製
    ・トラスココード:868-8898
    ・質量:25kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Danax クランツレ 手押しスイーパー 1+1の型番50077のページです。 型番50077に関する仕様情報を記載しております。
    Danax クランツレ 手押しスイーパー 1+1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Danax クランツレ 手押しスイーパー 1+1
    業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1
    手押しスイーパー ウォーキングYuso
    シーバイエス 手押しスイーパー WIDE 400
    手押しスイーパー シルバーEVプラス
    手押しスイーパー ふらっと手動式掃除機
    メーカー日本クランツレケルヒャースイデンディバーシー蔵王産業スズテック
    通常価格176,074184,28887,581567,067224,449132,126 -
    通常出荷日4日目2日目1日目8日目10日目3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト