ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンレイ ROOK14ミニ2 882176

リンレイ ROOK14ミニ2

通常単価(税別)
556,860
税込単価
612,546
通常出荷日:8日目

【特長】・業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機です。・初めての方でも簡単に操作ができるイラストパ...

詳細を確認
  • JANコード
    4903339882179
  • トラスココード
    857-2253
  • 質量(g)
    64000.0
  • 奥行(mm)
    682
  • 高さ(mm)
    1018
  • 清掃幅(mm)
    350
  • 幅(mm)
    440
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    1050
  • パッド幅(mm)
    302
  • 汚水タンク容量(L)
    10
  • 洗浄水タンク容量(L)
    9
  • 電源(V)
    バッテリーDC12V×1個
  • 連続使用時間(h)
    約1時間30分
  • 走行方式
    手押し式
  • 充電時間(時間)
    7

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • この商品は一般消費者様向けの製品ではありませんので、一般消費者様向けの表示や表記ならびに取扱説明書等は同梱されておりません。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 消耗品および部品は必ず純正品をご使用ください
  • 荷受けの際はフォークリフト等の荷役機器が必要です。

型番:

882176
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

882176の仕様・寸法情報

JANコード
4903339882179
トラスココード
857-2253
質量(g)
64000.0
奥行(mm)
682
高さ(mm)
1018
清掃幅(mm)
350
幅(mm)
440
清掃能力([[M2]]/h)
1050
パッド幅(mm)
302
汚水タンク容量(L)
10
洗浄水タンク容量(L)
9
電源(V)
バッテリーDC12V×1個
連続使用時間(h)
約1時間30分
走行方式
手押し式
充電時間(時間)
7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
882176
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556,860
( 612,546 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機です。
・初めての方でも簡単に操作ができるイラストパネルを採用しています。
・コンパクトボディーにより、ラクに旋回することができます。
・汚水タンクとバッテリーを外してハンドルを折りたためば1人で車に積むことができます。
・パッド台を簡単に取り付けできます。
・フリーハンドル方式により身長に合わせて自由に調整することができます。
・メンテナンスフリーバッテリー搭載により、わずらわしいバッテリー管理が不要となります。
【用途】
・工場、オフィス、病院などの床洗浄に。

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • この商品は一般消費者様向けの製品ではありませんので、一般消費者様向けの表示や表記ならびに取扱説明書等は同梱されておりません。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 消耗品および部品は必ず純正品をご使用ください
  • 荷受けの際はフォークリフト等の荷役機器が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンレイ ROOK14ミニ2の型番882176のページです。 型番882176に関する仕様情報を記載しております。
リンレイ ROOK14ミニ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンレイ ROOK14ミニ2
ミヅシマ プレート #14
手押し床洗浄機 クリーンバーニー EG-2
コンドル (ポリシャー用備品)マイクロフアイバ-パツド 14インチ
手押し床洗浄機 クリーンバーニー EG-2F
コンドル (ポリシャー用備品)飛散防止カバー14型用
メーカーリンレイミヅシマ工業アマノ山崎産業アマノ山崎産業
通常価格556,8604,3671,320,5064,3061,355,9499,322
通常出荷日8日目4日目14日目6日目14日目6日目
JANコード4903339882179-----
トラスココード857-2253-----
質量(g)64000.0-----
奥行(mm)682-----
高さ(mm)1018-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました