17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Danax スチームクリーナー スチームミニ PMJ104

Danax スチームクリーナー スチームミニ

通常単価(税別)
217,511円
税込単価
239,262円
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルで耐久性に優れたシングルボイラー構造で油汚れを高温スチームで溶かして落とします・あら...

詳細を確認

    型番:

    PMJ104
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    PMJ104の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMJ104
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    217,511円
    ( 239,262円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルで耐久性に優れたシングルボイラー構造で油汚れを高温スチームで溶かして落とします
    ・あらゆる油汚れを、廃液を最低限に洗浄します
    【商品仕様】
    ・最高吐出圧力:0.4MPa
    ・最高吐出温度:130℃
    ・清水タンク容量3.4L
    ・幅(mm):240
    ・奥行(mm):390
    ・高さ(mm):290
    ・材質:タンク:スチール
    ・トラスココード:868-8942
    ・質量:6.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Danax スチームクリーナー スチームミニの型番PMJ104のページです。 型番PMJ104に関する仕様情報を記載しております。
    Danax スチームクリーナー スチームミニのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Danax スチームクリーナー スチームミニ
    スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
    スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
    スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L
    高圧洗浄機 ジェットクリーナー
    高圧洗浄機用デッキクリーナー
    メーカー日本クランツレエスコエスコエスコ日動工業日動工業
    通常価格217,511円10,745円30,547円13,156円31,627円17,061円
    通常出荷日8日目2日目2日目2日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました