17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

蛍光トラテープ

蛍光トラテープ
通常単価(税別)
5,082円~9,487円
税込単価
5,590円~10,436円
通常出荷日:4日目

【特長】・危険箇所表示に最適です。・長期屋外対応で強力な粘着性です。【商品仕様】・危険箇所表示テープと...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • ザラザラ面や凸凹の激しい面には接着できません。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
45
4573454532091
859-7336
蛍光イエロー/黒
1個
45
4573454532084
859-7337
蛍光オレンジ/黒
1個
90
4573454532114
859-7338
蛍光イエロー/黒
1個
90
4573454532107
859-7339
蛍光オレンジ/黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,082円
( 5,590円 )
4日目
5,082円
( 5,590円 )
4日目
9,487円
( 10,436円 )
4日目
9,487円
( 10,436円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険箇所表示に最適です。
・長期屋外対応で強力な粘着性です。
【商品仕様】
・危険箇所表示テープとして。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • ザラザラ面や凸凹の激しい面には接着できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光トラテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光トラテープ
トラテープ 斜線 幅45mm 374-03
ストライプテープ
ガードテープ GT-502TR 20m巻
トラクッションロール AR-069
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
メーカーグリーンクロス三商アズワン東京硝子器械アラオNEMOTO(根本特殊化学)
通常価格5,082円-1,326円 -8,828円9,408円12,129円11,572円 -
通常出荷日4日目5日目4日目6日目1日目1日目
色トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)イエローグリーン
テープ長さ(m)51018201010
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質ポリ塩化ビニル系ポリエステル系ポリ塩化ビニル系ポリエステル系ポリエチレン系ポリエチレン系
材質詳細塩化ビニール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト