17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AR BLUE CLEAN 1440

通常単価(税別)
90,341円
税込単価
99,375円
通常出荷日:1日目

【特長】・高い信頼と品質のHONDA製高耐久用エンジン搭載です・電源不要で水さえあればどんな場所でも強...

詳細を確認

    型番:

    1440
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1440の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1440
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,341円
    ( 99,375円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い信頼と品質のHONDA製高耐久用エンジン搭載です
    ・電源不要で水さえあればどんな場所でも強力洗浄が可能です
    ・ワンタッチで付替可能な4種のノズルを標準装備しています
    【商品仕様】
    ・自家用車の洗浄
    ・トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄
    ・口蹄疫対策搬入車輌の洗浄
    ・林業機械の洗浄
    ・エンジン:空冷4サイクルガソリンエンジン
    ・給水方式:自吸式
    ・燃料タンク:約3.1L
    ・燃料:ガソリン
    ・満タン時最大使用時間:132分
    ・吐出水量(L/min):11
    ・吐出圧力(MPa):12
    ・幅(mm):450
    ・奥行(mm):710
    ・高さ(mm):945
    ・JANコード:8016287267304
    ・トラスココード:102-6511
    ・質量:30kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AR BLUE CLEAN 1440の型番1440のページです。 型番1440に関する仕様情報を記載しております。
    AR BLUE CLEAN 1440のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AR BLUE CLEAN 1440
    AR BLUE CLEAN 117
    スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) タービンチップ用
    高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)
    スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
    PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
    メーカーARARスーパー工業エスコスーパー工業アサダ
    通常価格90,341円19,041円33,926円 -25,578円51,620円43,109円 -
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました