17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン PCステンレスベラ 38mm SH-38 219008

アサヒペン PCステンレスベラ 38mm SH-38

通常単価(税別)
579
税込単価
637
通常出荷日:4日目

【特長】・サビに強いステンレス製で、古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落とし、パテ切り等に使用できる便利な用...

詳細を確認

    型番:

    219008
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    219008の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    219008
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    579
    ( 637 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サビに強いステンレス製で、古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落とし、パテ切り等に使用できる便利な用具です
    【商品仕様】
    ・用途:塗膜はがし、サビ取り・サビ落とし、パテ切り等に
    ・PCステンレスベラ38mmSH-38
    ・刃幅(mm):38
    ・材質:材質:ステンレス・柄部/木
    ・JANコード:4970925219008
    ・トラスココード:132-4260
    ・質量:85g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン PCステンレスベラ 38mm SH-38の型番219008のページです。 型番219008に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン PCステンレスベラ 38mm SH-38のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン PCステンレスベラ 38mm SH-38
    PCステンレスベラ
    PCポリベラ
    アサヒペン PCコーキングベラ 93mm KH-93
    ステンレス地ベラ
    PCコーキングベラ 93mm
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン大田製作所アサヒペン
    通常価格579657 -193 -853784 -547
    通常出荷日4日目9日目7日目7日目1日目〜9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました