17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス 42158807

ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス

通常単価(税別)
11,435
税込単価
12,579
通常出荷日:2日目

【特長】・システムの中で最も汎用性の高いスイーパーであるこのモデルは、効果的に床面の様々なほこり、ちり...

詳細を確認

    型番:

    42158807
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    42158807の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    42158807
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,435
    ( 12,579 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・システムの中で最も汎用性の高いスイーパーであるこのモデルは、効果的に床面の様々なほこり、ちり、さらには半液体破片を掃くノンマーキングラバーブレードを持っています
    ・耐久性のある亜鉛めっき鋼とタフなABSプラスチックから構成される
    ・COMPACT19cmスイープパスがタイトなスポットでも簡単に収まります
    ・便利なねじ込みハンドルで組み立てが簡単です
    ・空にするのが簡単な汚れトレイは清掃が効率的で簡単です
    【商品仕様】
    ・エグゼクティブメカニカルスイーパーダブルアクションブラッシュレス
    ・JANコード:0086876187397
    ・トラスココード:819-4393
    ・質量:2.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレスの型番42158807のページです。 型番42158807に関する仕様情報を記載しております。
    ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス
    ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック
    ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)
    ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット・両面式 シルバー
    スクイザー ジョイステップ
    400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)
    メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド山崎産業エスコ
    通常価格11,43511,97343,68129,93527,5178,986
    通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト