ファクトリーサプライ用品技術窓口

伝蔵 竹箒 匠

通常単価(税別)
2,148
税込単価
2,363
通常出荷日:1日目

【特長】・厳選した材料を使用し、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた最高級の竹箒です・穂の部分はしなやかで折...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    竹ぼうき
  • 長さ(mm)
    1650
  • 幅(mm)
    250
  • JANコード
    4958627060050
  • 質量(g)
    1300.0
  • トラスココード
    111-0235
  • 材質1
  • 毛長(cm)
    90

ご注意

  • 天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。

型番:

A019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A019の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
竹ぼうき
長さ(mm)
1650
幅(mm)
250
JANコード
4958627060050
質量(g)
1300.0
トラスココード
111-0235
材質1
毛長(cm)
90
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,148
( 2,363 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選した材料を使用し、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた最高級の竹箒です
・穂の部分はしなやかで折れにくい竹穂を使用し、穂が抜けないように、番線を2度締めしています
・柄は太めの白竹を使用して、使い勝手の良さを追求しています
・今までの竹箒とは一味も二味も違う掃き心地です
【商品仕様】
・現場や工場の掃き掃除にに
・毛の長さ(cm):90
・長さ(cm):165
・材質:竹
・JANコード:4958627060050
・トラスココード:111-0235
・質量:1.3kg

ご注意

  • 天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伝蔵 竹箒 匠の型番A019のページです。 型番A019に関する仕様情報を記載しております。
伝蔵 竹箒 匠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伝蔵 竹箒 匠
伝蔵 竹箒3段 友好 赤ラベル
伝蔵 竹箒5段 友好 赤ラベル
大工箒 長柄
自由箒ラバー
大工箒 短柄
メーカー伝蔵伝蔵伝蔵山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,1486851,0923,2632,6003,071
通常出荷日1日目7日目6日目1日目4日目1日目
商品タイプほうき-----
ほうきタイプ竹ぼうき-----
長さ(mm)1650-----
幅(mm)250-----
JANコード4958627060050-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト