17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JPブルロンF  BR675-000J-MB
  • JPブルロンF

JPブルロンF

通常単価(税別)
2,108円
税込単価
2,319円
通常出荷日:1日目

【特長】・除電剤配合でゴミが絡みにくくしっかりと掃けます。・耐久性の高い継ぎ柄を採用し、たわみ・ゆるみ...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180170524
  • トラスココード
    812-1870
  • 質量(g)
    440.000
  • 材質1
    ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン●毛:PET
  • 長さ(mm)
    1350
  • 幅(mm)
    320

型番:

BR675-000J-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココード材質長さ(mm)幅(mm)
BR675-000J-MB4903180170524440.000812-1870ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン●毛:PET1350320

BR675-000J-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180170524
トラスココード
812-1870
質量(g)
440.000
材質1
ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン●毛:PET
長さ(mm)
1350
幅(mm)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR675-000J-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,108円
( 2,319円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除電剤配合でゴミが絡みにくくしっかりと掃けます。
・耐久性の高い継ぎ柄を採用し、たわみ・ゆるみの心配なく使用できます。
・樹脂甲に毛がしっかり植毛されております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JPブルロンF の型番BR675-000J-MBのページです。 型番BR675-000J-MBに関する仕様情報を記載しております。
JPブルロンF のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業場の清掃
5
満足度:5.0
万能というわけではないが、屋内の軽くて細かいゴミを掃除する場合に使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPブルロンF
(ほうき) プロテック ブルロンTF
(ほうき) プロテック ブルロンTF/TF-N スペア
JP自由ほうき BR668-032J-MB
自由箒ラバー
ほうきプロテック
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,108円2,460円1,245円2,034円3,382円2,875円
通常出荷日1日目6日目6日目1日目4日目6日目
JANコード490318017052449031804103474903180410378490318017043249031802012114903180411801
トラスココード812-1870736-2331736-2307812-1867630-8334736-1998
質量(g)440.000260.00090.000370385230.000
材質1ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン●毛:PETハンドル:アルミパイプ●ヘッド・コーム:PP●毛:PP 、PET(再生PET100%):馬毛:除電剤PP・PETハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン(PP)●毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材柄:スチール柄:アルミパイプ●ヘッド・コーム:ポリプロピレン(PP)●毛:両サイド40mmはポリプロピレン(PP)、中央部150mmはポリプロピレン(PP)、ペット(再生PET100%)、馬毛除電材入
長さ(mm)1350100023013201350670~1035

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました