ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 両面テープ(厚手)【5個入り】 |
|
ミスミ ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】 |
|
エスコ [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |

【特長】
・大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です
【商品仕様】
・しめしめ45用業務用ベルト(赤)
・キャリーケース入り
・赤色
・材質:66ナイロン
・JANコード:4953563911145
・トラスココード:864-1649
・質量:620g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
小型結束機 しめしめ45セット 白・黒シリーズ
0通常価格(税別):938円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~