ファクトリーサプライ用品技術窓口

SURE 真空包装機脱気式

通常単価(税別)
87,968円
税込単価
96,765円
通常出荷日:2日目

【特長】・脱気式ながら高真空度を実現しました・水分を吸い込んでしまった場合、ポンプへ流れ込んでしまう前...

詳細を確認

    ご注意

    • 本機で真空パックするには専用ナイロンポリ袋が必要です。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    NL-302S-5WA
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NL-302S-5WAの仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NL-302S-5WA
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87,968円
    ( 96,765円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・脱気式ながら高真空度を実現しました
    ・水分を吸い込んでしまった場合、ポンプへ流れ込んでしまう前にいったん水タンクに溜まります
    ・水気の多い食材を真空パックするときも安心して作業できます
    ・高性能ヒーター搭載によりシールミスによる真空パック失敗を減らします
    【商品仕様】
    ・農産物、水産物、畜産物の保管、鮮度保持に
    ・消費電力:630W
    ・電源:AC100V
    ・接着部温度:250℃
    ・到達真空度:-95kPa以上
    ・シール時間:設定時間:6.0-0秒(1秒間隔)
    ・脱気速度:約16L/分
    ・連続使用時間:2時間
    ・ショット間休止時間:20秒
    ・電流ヒューズ:125V10A
    ・標準水タンク容量:130cc
    ・シール寸法(mm)幅×長さ:5×300
    ・シール最大厚さ(mm):0.45mm(専用PA/PE袋)
    ・吸気性能(kPa):-95
    ・電源コード長さ(m):1.8
    ・本体寸法(mm)奥行:390
    ・本体寸法(mm)高さ:150
    ・本体寸法(mm)幅:390
    ・冷却時間(秒):3
    ・材質:本体:ステンレス
    ・フタ、真空槽、把手:ABS樹脂
    ・JANコード:4905058411364
    ・トラスココード:131-0832
    ・質量:8.4kg

    ご注意

    • 本機で真空パックするには専用ナイロンポリ袋が必要です。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SURE 真空包装機脱気式の型番NL-302S-5WAのページです。 型番NL-302S-5WAに関する仕様情報を記載しております。
    SURE 真空包装機脱気式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SURE 真空包装機脱気式
    SURE 真空包装機脱気式専用オプション水タンク
    真空包装機
    小型真空包装機脱気式専用ロール袋
    真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター NPH-300S-5
    真空包装機 脱気式用 専用ロール袋 PAP-0201500-R
    メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所アズワン石崎電機製作所三商三商
    通常価格87,968円12,576円1,640,506円3,302円 -3,628円4,193円
    通常出荷日2日目9日目35日目1日目〜9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました