17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF ダブル鉄筋カバー 35~38用 TC020

MF ダブル鉄筋カバー 35~38用

通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円
通常出荷日:4日目

【特長】・発泡ポリエチレン製で、本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します・場所打ち杭工法の際...

詳細を確認

    型番:

    TC020
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TC020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TC020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,067円
    ( 1,174円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・発泡ポリエチレン製で、本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します
    ・場所打ち杭工法の際に鉄筋カゴの主筋と余盛部を簡単に縁切りします
    【商品仕様】
    ・ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
    ・厚さ(mm):7
    ・長さ(mm):2000
    ・材質:発泡ポリエチレン
    ・トラスココード:145-8277
    ・質量:4.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MF ダブル鉄筋カバー 35~38用の型番TC020のページです。 型番TC020に関する仕様情報を記載しております。
    MF ダブル鉄筋カバー 35~38用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MF ダブル鉄筋カバー 35~38用
    緩衝材 スペーサー
    EPスペーサー グレー
    EPロールクッション グレー
    川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-1000g 1580×2000
    EPネスティングスペーサー1209T40
    メーカーエムエフ三甲三甲三甲川上産業三甲
    通常価格1,067円4,919円 -5,192円 -12,421円35,892円7,130円
    通常出荷日4日目1日目2日目〜1日目20日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PE製緩衝材(気泡無し)・クロスシートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました