17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

セーフティ・ウォーク タイプB

セーフティ・ウォーク タイプB
通常単価(税別)
87円~95円
税込単価
96円~105円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。・転倒防止に効果がある一般平面用のすべり止めテ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4901690274046
104-5531
1400個
グレー
4519001230492
104-7115
1400個
グリーン
4901690177026
104-8653
1400個
レッド
4901690274053
108-6614
1400個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87円
( 96円 )
19日目
95円
( 105円 )
19日目
95円
( 105円 )
19日目
95円
( 105円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
・転倒防止に効果がある一般平面用のすべり止めテープです。
・屋内外いずれでも効果を発揮します。
・建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。
・「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティ・ウォーク タイプBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ・ウォーク タイプB
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
滑り止めテープ SV-105シリーズ
カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー
滑り止めテープ SV-55シリーズ
アンチスリップテープ(アルミ入り)
メーカースリーエムジャパンテサアズワンカーボーイアズワンテサ
通常価格87円-8,070円7,955円2,083円4,118円 -10,241円
通常出荷日19日目4日目8日目1日目8日目1日目
テープ幅(mm)6350100505050
テープ長さ(m)0.0631855518
テープ厚(mm)0.81.1851110.7
基材プラスチック系プラスチック系アルミ系アルミ系アルミ系アルミ系
すべり止め部処理鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト